この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

0 ~ 50°C の温度範囲にわたってレーザートリミング抵抗器による一体温度補償が提供されます。 0 ~ 1 psi から 0 ~ 300 psi の範囲で絶対圧力、ゲージ圧力、または差動圧力を測定できます。圧力ポートは 1/8 インチのバーブ ポートで、内径 3/32 インチのチューブに嵌合します。このチューブはプリント回路基板に対して平行な配置になるので、センサの上部に他の基板を設置できます。チューブを垂直に取り付けてゲージ圧力または絶対圧力を測定する場合は、MS4426 を参照してください。      

特長

  • プリント基板に取り付け可能な圧力センサ 
  • 0 ~ 100 mV 出力  
  • 電圧励起 
  • 差動圧力、ゲージ圧力、および絶対圧力に対応 
  • 温度補償 
  • デュアルインライン パッケージ 
  • 0ºC ~ 50ºC の補償温度範囲  
  • ±0.15% の圧力非線形性 
  • ソリッド ステートの信頼性 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  6 ピン DIL

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  絶対

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 12

寸法

  • 製品長さ  15.2 mm [ .598 in ]

  • 製品幅  21.2 mm [ .834 in ]

使用条件

  • 圧力  1.034 bar [ 15 psi ]

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  90mV

  • 圧力精度  ±.15% スパン非線形性

その他

  • センサ オプション  コーティングなし

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0050

関連資料

データ シート/カタログ ページ