この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem BPTM バスバー熱収縮チューブは、特に限られたスペースに便利で、丸形および角形の銅製バスバーまたはアルミニウム製バスバーのどちらにも使用できます。 加熱すると、チューブが収縮してバスバーの外形に密着し、肉厚が必要な最小限度に抑えられます。取り付けは簡単で、大量生産時にはオーブン、現場ではガス トーチや熱風を使用して取り付けることができます。

このバスバー熱収縮チューブは、非ハロゲン ベースのポリマを使用して製造されています。このポリマは高電圧環境で高い性能を発揮し、火災状況において有害な腐食作用を大幅に低減します。

このチューブを使用すると、開閉装置キャビネットの製造など、スペースが重要視される機器の設計においてバスバーの間隔を自由に狭めることができます。また、最大 25 kV までのフラッシュオーバ保護も提供されます。

バー

主な特長

  • 常時高温の動作温度においても卓越した絶縁性と長期にわたる信頼性を提供
  • 屋内・屋外での使用に適合
  • 優れた耐トラッキング性
  • 難燃性のハロゲンフリー製品
  • 高熱放射率
  • 長期の保管寿命、最高 50°C の温度で性能低下を生じることなく保管可能
  • REACH および RoHS に準拠
  • UL 認証取得
バー
バー
  1. TE の Raychem BPTM の取り付け方法

TE が提供する BPTM (ブスバー絶縁チューブ) の取り付け方法を、ビデオで詳しくご紹介します。

バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Raychem BPTM バスバー熱収縮チューブは TE の設置トレーニング スケジュールに含まれていますか?

A: はい、BPTM バスバー熱収縮チューブは、野生動物および設備保護ソリューションのトレーニング スケジュールに含まれています。詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。

 

Q: このバスバー熱収縮チューブの素材は何ですか?

A: このバスバー熱収縮チューブは、特別に配合された熱可塑性ポリマ材料でできています。この材料は加熱すると収縮してバスバーの外形に密着し、肉厚が必要な最小限度に抑えられます。このハロゲンフリーの材料は、高電圧環境で良好な性能を発揮し、火災の発生時に有害な腐食作用を低減します。

 

Q: このバスバー熱収縮チューブの主な利点は何ですか?

A: この Raychem バスバー熱収縮チューブは取り付けが簡単で、大量生産時にはオーブン、現場ではガス トーチや熱風を使用して取り付けることができます。BPTM チューブは、角形および丸形の銅製バスバーまたはアルミニウム製バスバーのどちらにも取り付けることができます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  熱収縮

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 25

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  ポリオレフィン

  • 一次製品色 

  • 収縮率  2.5:1

寸法

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 15, 30, 50, 75, 100, 120, 175, 205, 235

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .59, 1.18, 1.96, 2.95, 3.93, 4.72, 6.88, 8.07, 9.25

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 6, 12, 20, 30, 40, 50, 70, 110, 130

  • 復元時の内径 (最大) (in) .236, .472, .787, 1.18, 1.57, 1.96, 2.75, 4.33, 5.11

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) 0 – 125

動作/用途

  • 対応機器  バス バー

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

参照番号

  • TE用番号 CAT-BPTM

関連資料

データ シート/カタログ ページ