この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

結線の特徴

  • 補助結線およびコネクタのタイプ  8-32 UNF-2A, ワイヤ - コネクタ

  • 主結線およびコネクタのタイプ  3/8-24 UNF-2A スタッド, 1/4-28 UNF-2A スタッド

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  8-32 UNF-2A, コネクタ

構成の特徴

  • 極の端子数  3

  • 接点配置  3PST-NO-DB, 3PST

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用コンタクタ

動作/用途

  • 電流のタイプ  AC

電気的特性

  • 端子の定格電流 (A) 175, 250, 350

  • コイル定格電圧 (VAC) 115

ボディの特徴

  • エンクロージャのタイプ  環境的密閉構造

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ

その他

  • EU RoHS 準拠  非準拠

  • EU ELV 準拠  非準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-BR-AC-CONT

関連資料

データ シート/カタログ ページ