この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ハウジングの特徴

  • ケージの材料  亜鉛合金

  • ピッチ (mm) .75

  • ピッチ (in) .03, .029

製品のタイプの特徴

  • ケージのタイプ  単一

  • フォーム ファクター  CDFP スタイル 2, CDFP スタイル 1

  • プラガブル I/O 製品タイプ  統合コネクタ付きケージ アセンブリ

  • 防水性  はい, いいえ

機械的アタッチメント

  • 基板 取り付けスタイル  シングル サイド

端子の特徴

  • 端子のベース材質  りん青銅

寸法

  • 製品長さ (mm) 54.3, 71.3

  • 製品長さ (in) 2.807, 2.139

ボディの特徴

  • ケージのめっき材料  ニッケル

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルーホール - 圧入

構成の特徴

  • 極数  60

  • ポート数  1

  • ポート マトリックス構成  1 x 1

電気的特性

  • データ レート (最大) (Gb/s) 400

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

その他

  • 付属ライトパイプ  いいえ

  • EMI 抑制機能タイプ  エラストマ材ガスケット, 内部/外部 EMI スプリング

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-C3106-C76264

関連資料
利用できるドキュメントはありません。