この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • アセンブリのタイプ  電気コネクタ

  • 予備配線  はい

  • 丸型コネクタ シェルのタイプ  金属シェル

  • アセンブリ要件  出荷時組み立て済み

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 接続タイプ  電線対パネル

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  プラグ, リセプタクル

  • シェルのタイプ  金属

構成の特徴

  • キーイングおよび有極ポジションの位置  A, B, D

  • 出荷時取り付け済みバックシェル  いいえ

  • 極数  2, 3, 4, 5, 8, 12

  • パワー極数  0

  • シグナル極数  2, 3, 4, 5, 8, 12

  • 端子装着済み  Yes

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 30

  • 動作電圧 (VAC) 30, 60, 250

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • Oリング材質  シリコン

  • ペリフェラルシール材料  シリコン

  • 環境保護  IP67

  • 環境保護タイプ  エラストマ シール済み, 密閉済み

  • シェル めっき材質  ニッケル

  • シェルのベース材料  銅合金

  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ  ポリアミド 66 GF25

  • 密閉シール済み  はい

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.5, 2, 4

  • ジェンダーの変換  はい

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ソケット, ピン

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ式結合

  • パネル マウント機能タイプ  スクリュー ナット

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • 極性コード  A, B, D

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

ハウジングの特徴

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  18

寸法

  • パネル厚 (推奨値) (mm) 2.5, 4.5, 2.5 – 4.5

  • パネル厚 (推奨値) (in) .098, .177, .098 – .117

  • ピグテール長 (mm) 200, 500

  • ピグテール長 (in) 7.87, 19.68

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22, 24, 26

使用条件

  • IP 止水シーリング レベル  IP67

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

  • シールド処理済み  いいえ

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • フィールド サービス可能  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-C73765-M1F

関連資料

データ シート/カタログ ページ