この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 入力結線のタイプ  端子台

  • 出力結線のタイプ  端子台

電気的特性

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 192, 118

  • 定格電流 (A) 80, 16, 36, 63, 25, 110, 180, 150

  • 動作電圧 (VAC) 480

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -10 – 40

構成の特徴

  • 配線構成  WYE (4 ワイヤ + アース)

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-C8114-AY18

関連資料

データ シート/カタログ ページ