この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリングのレベル  インダクターおよびコンデンサ, なし

  • アース チョーク オプション  いいえ

  • フィルタのタイプ  パワー エントリ モジュール

  • フィルタ スイッチのタイプ  SPST

  • 出力結線のタイプ  .187 インチ FASTON

  • フィルタリング要件  フィルタ付き, フィルタなし

  • フィルタ コネクタのタイプ  IEC 60320-1 C-14

寸法

  • パネル厚 (推奨値) (in) .024 – .08, .031 – .098

  • パネル厚 (推奨値) (mm) .63 – 2.1, .8 – 2.5

  • パネル厚 (推奨値) (in) .024 – .08, .031 – .098

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  はめ込み, フランジ

  • 製品のマウントのタイプ  パネル マウント

電気的特性

  • 入力電圧選択  なし

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 2, 250

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 5, 400

  • 定格電流 (A) 15, 6, 10, 3, 1

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • フィルタ シールドのタイプ  シールド処理済み, なし, 完全なシールド

  • 製品の向き  垂直

動作/用途

  • デバイスの安全機能  シュラウド付き出力

構成の特徴

  • ヒューズ オプション  なし

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-C8114-C8911

関連資料

データ シート/カタログ ページ