この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 定格電流 (A) 15

製品のタイプの特徴

  • フィルタ コネクタのタイプ  IEC 60320-1 C-14

  • フィルタ コネクタのスタイル  リセプタクル (オス)

  • 出力結線のタイプ  3/16 インチ Faston

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-C8114-D11

関連資料

データ シート/カタログ ページ