製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アース チョーク オプション
いいえ
-
フィルタのタイプ
電力ライン
-
出力結線のタイプ
.250 インチ FASTON, ワイヤ リード
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
フィルタ コネクタのタイプ
IEC 60320-1 C-13
電気的特性
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA)
250
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA)
500
-
定格電流 (A)
1, 3, 6, 10
-
動作電圧 (VAC)
250