この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • アース チョーク オプション  いいえ

  • フィルタのタイプ  電力ライン

  • 出力結線のタイプ  .250 インチ FASTON, PCB マウント, ワイヤ リード

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • フィルタ コネクタのタイプ  IEC 320/C-14, IEC 320/C-20, IEC 60320-1 C-14, IEC 60320-1 C-20

電気的特性

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 220

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 380

  • 定格電流 (A) 1, 3, 6, 10, 15, 20

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 製品の向き  垂直, ライトアングル

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

  • パネル マウント機能タイプ  はめ込み, フランジ

寸法

  • パネル厚 (推奨値)  .78 – 1.73 mm [ .031 – .068 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -10 – 40

参照番号

  • TE用番号 CAT-C8114-EE46

関連資料

データ シート/カタログ ページ