製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アース チョーク オプション
いいえ
-
フィルタリングのレベル
インダクターおよびコンデンサ
-
フィルタのタイプ
パワー エントリ モジュール
-
フィルタ スイッチのタイプ
スイッチなし
-
出力結線のタイプ
.250 インチ FASTON, .25 インチ FASTON, ワイヤ リード
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
フィルタ コネクタのタイプ
IEC 60320-1 C-14
構成の特徴
-
エクステンダー オプション
なし
-
ヒューズ オプション
デュアル
電気的特性
-
入力電圧選択
なし
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA)
2
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA)
5
-
定格電流 (A)
1, 3, 6, 10
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
フィルタ シールドのタイプ
なし, シールド処理済み, 完全なシールド, 完全な缶
-
製品の向き
垂直, ライトアングル
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ
はめ込み, フランジ, 取り付けイヤー (水平), 取り付け穴
寸法
-
パネル厚 (推奨値)
.81 – 2.03 mm [ .032 – .08 in ]