この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリングのレベル  インダクターおよびコンデンサ

  • アース チョーク オプション  いいえ

  • フィルタのタイプ  医療

  • 出力結線のタイプ  .187 インチ FASTON

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • フィルタ コネクタのタイプ  IEC 60320-1 C-18

寸法

  • パネル厚 (推奨値)  1 – 2 mm [ .039 – .079 in ]

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  はめ込み, フランジ

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -10 – 40

ボディの特徴

  • フィルタ シールドのタイプ  完全なシールド

動作/用途

  • デバイスの安全機能  ロック ソケットおよびシュラウド付き出力

  • フィルタの動作モード  2 MOPP

電気的特性

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 3

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 5

  • 定格電流 (A) 15, 3, 6, 10

  • 動作電圧 (VAC) 250

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-C8114-IH1

関連資料
利用できるドキュメントはありません。