製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アース チョーク オプション
いいえ
-
フィルタのタイプ
パワー エントリ モジュール
-
フィルタ スイッチのタイプ
DPST, スイッチなし
-
出力結線のタイプ
.110 インチ FASTON
-
フィルタリング要件
フィルタ付き, フィルタなし
-
フィルタ コネクタのタイプ
IEC 320/C-14
電気的特性
-
入力電圧選択
クワッド AC, なし, シングル AC
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA)
2, 250
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA)
5, 500
-
定格電流 (A)
4, 6, 2
-
動作電圧 (VAC)
240, 120, 100, 230, 250
ボディの特徴
-
フィルタ シールドのタイプ
なし, フィルタ シールド, 完全な缶
-
製品の向き
垂直
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠