製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
アース チョーク オプション
いいえ
-
入力結線のタイプ
8-32 スタッド, ねじ山付きボルト, スタッド, ファストン
-
出力結線のタイプ
.250 インチ FASTON, 8-32 スタッド, ねじ山付きボルト, スタッド
電気的特性
-
定格電流 (A)
6, 10, 20, 30
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA)
.22, .75
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
.36, 1.25
-
動作電圧 (VAC)
250
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
パネル マウント
-
パネル マウント機能タイプ
フランジ