この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • アース チョーク オプション  いいえ

  • フィルタのタイプ  電力ライン

  • 出力結線のタイプ  .250 インチ FASTON, PCB ピン, ワイヤ リード

  • フィルタリング要件  フィルタなし, フィルタ付き

  • フィルタ コネクタのタイプ  IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14, IEC 60320-1 C-20

電気的特性

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 2, 2.1, 9.6, 19.2, 24, 40, 70, 160, 240

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 3.65, 5, 16.6, 33.2, 41.5, 70, 130, 280, 420

  • 定格電流 (A) 15, 20

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 製品の向き  垂直, ライトアングル

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  はめ込み, スライドイン (ショート エッジ保持), スライドイン (ロング エッジ保持), フランジ

寸法

  • パネル厚 (推奨値) (mm) .13 – 1, .78 – 1.19

  • パネル厚 (推奨値) (in) .031 – .047, .005 – .039

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -10 – 40

参照番号

  • TE用番号 CAT-C8114-SR15

関連資料

データ シート/カタログ ページ