製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
250
-
定格電流 (A)
15
製品のタイプの特徴
-
フィルタ コネクタのタイプ
IEC 60320-1 C-14, IEC 60320-1 C-13
-
フィルタ コネクタのスタイル
リセプタクル (オス), リセプタクル (メス)
-
出力結線のタイプ
PCB マウント, 1/4 インチ Faston, 3/16 インチ Faston
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠