製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
入力結線のタイプ
.250 インチ FASTON, スタッド
-
出力結線のタイプ
.250 インチ FASTON, スタッド
-
アース チョーク オプション
いいえ
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
250
-
定格電流 (A)
20
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA)
.73
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
1.27