製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
より数
133, 665, 817, 1045, 1330, 1665
-
導線数
1
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ベース)
白
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性フレキシブル ETFE
-
導線材質
E.C.アルミニウム, スズめっき銅, スズめっき銅, ニッケルめっき銅, ニッケルめっき銅
寸法
-
より線のサイズ (AWG)
25, 27, 29, 30
-
導線直径の許容範囲 (mm)
4.2, 5.26, 5.27, 6.65, 8.38, 9.39, 10.41, 11.61, 11.62
-
導線直径の許容範囲 (in)
.166, .207, .208, .262, .33, .37, .395, .41, .457, .5
-
ケーブル長 (ft)
50
-
ケーブル外径 (mm)
5.49, 5.87, 6.78, 8.26, 10.34, 10.72, 11.51, 12.8, 14.05, 16
-
ケーブル外径 (in)
.216, .231, .267, .325, .407, .422, .453, .504, .553, .63
-
ワイヤ サイズ (AWG)
1, 1/0, 2, 2/0, 3/0, 4, 6, 8
使用条件
-
ケーブルのタイプ
CMC
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 150, -65 – 200