Q: TE の CSBS 銅せん断ボルト スプライスが適切に取り付けられているかどうかはどのようにしてわかりますか?
A: この銅せん断ボルト スプライスには、せん断ヘッド ボルトが付いています。せん断ヘッド ボルトは適切なトルク レベルでせん断されるようになっています。これにより、各ボルトに適切なトルクがかかり、最適な接触力が生じて抵抗が最小限に抑えられます。
Q: この銅せん断ボルト スプライスの主な用途は何ですか?
A: この銅せん断ボルト スプライスは主に、電圧が 35 kV までの地下ケーブル スプライスの接続に使用されます。
Q: この銅せん断ボルト スプライスは TE の Raychem ケーブル付属品と組み合わせて使用できますか?
A: この銅せん断ボルト スプライスは、35 kV までの地中線用途向けの Raychem 熱収縮および常温適用スプライスおよび端末材キットに対応しています。
Q: この銅せん断ボルト スプライスの取り付けにトルク レンチは必要ですか?
A: この銅せん断ボルト スプライスの取り付けにトルク レンチは必要ありません。インパクト レンチまたは標準のラチェット レンチで取り付けることができます。
Q: この銅せん断ボルト スプライスはどの範囲の導体に対応していますか?
A: この銅せん断ボルト スプライスは、2 AWG の細いより線から 1000 kcmil の同心より線までの幅広い銅ケーブルに対応するメカニカル コネクタです。