製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
DRAM のタイプ
スモール アウトライン (SO)
構成の特徴
-
列数
2
-
モジュールの向き
ライトアングル
-
極数
200, 260
-
キー数
1
ボディの特徴
-
エジェクターのタイプ
ロック
-
コネクタ プロファイル
低, 高
-
モジュール キーのタイプ
オフセット右, オフセット左
-
保持ポストの位置
両端
-
ラッチの材質
高耐熱熱可塑性樹脂
-
保持ポストの材質
ステンレス鋼, 銅合金
-
エジェクターの位置
両端
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.5
-
端子のベース材質
銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料
金フラッシュめっき
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様
金, 金フラッシュめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.127, .254, .381, .76
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
5, 10, 15, 30
-
メモリ ソケットのタイプ
メモリ カード
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法
サーフェス マウント
-
挿入のスタイル
カムイン
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
PCB マウント リテンション タイプ
はんだペグ
-
PCB マウント リテンション
あり
-
嵌合調整のタイプ
リバース キーイング, 標準キーイング
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色
黒
-
ハウジングの材料
高耐熱熱可塑性樹脂
-
ピッチ (mm)
.5, 2.1, 3.3, 5.4, 6.1, 7.3
-
ピッチ (in)
.02, .082, .129
寸法
-
スタックの高さ (mm)
4, 5.2, 8, 9.2
-
スタックの高さ (in)
.157, .205, .315, .362
-
列間スペーシング
8.2 mm [ .322 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量
500, 800, 900
-
実装方法
テープおよびリール