製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
列数
3
-
キャビティ数
6
-
パワー極数
6
-
シグナル極数
6
-
端子装着済み
Yes
-
極数
6
-
列数
2
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
500
-
動作電圧 (VAC)
400
ボディの特徴
-
コネクタおよびキーイング コード
C, B, A, D, N
-
シールのタイプ
界面シール, グロメット シール
-
シールの材質
フルオロシリコン
-
ケーブル出口角度
180°
-
コネクタ シールの色
ナチュラル
-
一次製品色
青, 緑, 黒, 赤, 黄
端子の特徴
-
電線と端子の結線部のめっき材料
金
-
端子のタイプ
ソケット, ピン
-
端子サイズ
サイズ 22
-
端子嵌合面のめっき仕様
金
-
ハウジング内部での端子保持
あり
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
複合材
-
シェルの材料
複合材
-
ピッチ
2.54 mm [ .1 in ]
製品のタイプの特徴
-
コネクタ シェルのサイズ
06
-
コネクタのシールおよびプラグのタイプ
三重シール
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ
-
接続タイプ
電線対電線
-
挿入力タイプ
通常
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
寸法
-
列間スペーシング
2.54 mm [ .1 in ]
-
適合する絶縁直径範囲
.71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
ボタン ラッチ
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み
いいえ
-
回路用途
パワーおよびシグナル
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠