製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
Oリング材質
シリコン
-
環境保護タイプ
エラストマ シール済み
-
導入口のスタイル
リア挿入
-
流体のタイプ
MIL-PRF-23699, M2-V, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), SEA-AMS1424 タイプ I, MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, Coolanol 25
-
フィードスルのタイプ
いいえ
-
ペリフェラルシール材料
シリコン
-
環境保護
はい
-
製品重量
40.2 g [ 1.4192 oz ]
-
シェル めっき材質
無電解ニッケル
-
シェルのベース材料
アルミニウム, アルミニウム 6061-T6
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
硬質誘電体/シリコン
-
密閉シール済み
いいえ
寸法
-
アセンブリ長
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
パネル厚 (推奨値)
1.58 – 3.2 mm [ .062 – .126 in ]
-
適合する絶縁直径範囲
.76 – 1.37 mm [ .03 – .054 in ]
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.08 – .33
-
ワイヤ サイズ (AWG)
28 – 22
動作/用途
-
耐久性定格 (Cycles)
500, 1500
-
回路用途
Signal
-
シールド処理済み
いいえ, はい
機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
パネル マウント機能
あり
-
パネル マウント機能タイプ
ジャム ナット
-
嵌合保持のタイプ
三条ねじ, ねじ山付き
-
嵌合調整
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
-
極性コード
B, N, A, C, D, E
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合保持
あり
その他
-
未装着のポジション位置
すべて
-
EU RoHS 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
400
-
動作電圧 (VDC)
550
構成の特徴
-
キーイングおよび有極ポジションの位置
N
-
出荷時取り付け済みバックシェル
いいえ
-
極数
66
-
パワー極数
0
-
シグナル極数
66
-
端子装着済み
No, Yes
製品のタイプの特徴
-
アセンブリのタイプ
電気コネクタ
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
接続タイプ
ケーブル対パネル
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
リセプタクル
-
シェルのタイプ
ジャム ナット リセプタクル, 角形フランジ リセプタクル
端子の特徴
-
端子の数量 (サイズ 22D)
66
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5
-
ジェンダーの変換
いいえ
-
端子レイアウトの配置
19 – 35
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ピン, レス ソケット, レス ピン, ソケット
ハウジングの特徴
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
19
-
調整溝付き
クロッキング
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]