この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

機械的アタッチメント

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • パネル マウント機能  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ山付き

  • パネル マウント機能タイプ  ジャム ナット

  • 嵌合調整  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • 極性コード  B, N, 通常

  • 嵌合調整のタイプ  極性, キー付き

  • 嵌合保持  あり, なし

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 接続タイプ  ケーブル対パネル, 電線対電線

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  リセプタクル

  • シェルのタイプ  ジャム ナット リセプタクル

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

構成の特徴

  • 極数  19

  • パワー極数  0, 19

  • シグナル極数  0, 19

  • 端子装着済み  No, Yes

ボディの特徴

  • シェル めっき材質  無電解ニッケル

  • シェルのベース材料  アルミニウム, アルミニウム 6061-T6

  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ  硬質誘電体/シリコン

  • 密閉シール済み  いいえ

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 13, 23

  • ジェンダーの変換  いいえ

  • 端子レイアウトの配置  丸型, 25 – 19

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ピン/ソケット, ピン, ソケット

ハウジングの特徴

  • ピッチ  .06 mm [ .1 in ]

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  J (25), 25

  • 調整溝付き  クロッキング

寸法

  • ワイヤ サイズ (mm²) 2.08 – 3.31, .61 – 1.21

  • ワイヤ サイズ (AWG) 16 – 20, 14 – 12

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

  • シールド処理済み  いいえ, はい

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-D38999-DTS11A

関連資料

データ シート/カタログ ページ