製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
出荷時取り付け済みバックシェル
いいえ
-
キーイングおよび有極ポジションの位置
C, N
-
極数
19
-
パワー極数
0
-
シグナル極数
19
-
端子装着済み
No
ボディの特徴
-
環境保護タイプ
エラストマ シール済み
-
導入口のスタイル
リア挿入
-
流体のタイプ
MIL-PRF-23699, M2-V, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), SEA-AMS1424 タイプ I, MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, Coolanol 25
-
フィードスルのタイプ
いいえ
-
環境保護
はい
-
製品重量 (g)
30.3, 27.4
-
製品重量 (oz)
.968, 1.0704
-
シェル めっき材質
無電解ニッケル
-
シェルのベース材料
アルミニウム, アルミニウム 6061-T6
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
硬質誘電体/シリコン
-
密閉シール済み
いいえ
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
850
-
動作電圧 (VAC)
600
寸法
-
アセンブリ長
31 mm [ 1.22 in ]
-
適合する絶縁直径範囲
1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.2 – .52, .25 – 1.04
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24 – 20, 18 – 24
動作/用途
-
耐久性定格 (Cycles)
500
-
回路用途
パワーおよびシグナル, Signal
-
シールド処理済み
はい
端子の特徴
-
端子の数量 (サイズ 20)
19
-
端子の定格電流 (最大) (A)
7.5
-
ジェンダーの変換
いいえ
-
端子レイアウトの配置
15 – 19, 丸型
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ピン/ソケット, ピン, ソケット
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
なし
-
嵌合保持のタイプ
ねじ山付き
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント
-
極性コード
N, A, C, 通常
-
嵌合調整のタイプ
極性, キー付き
-
嵌合保持
あり, なし
その他
-
未装着のポジション位置
すべて
-
EU RoHS 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
製品のタイプの特徴
-
アセンブリのタイプ
電気コネクタ
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
接続タイプ
ケーブル対パネル, 電線対電線
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
プラグ
-
シェルのタイプ
ストレート プラグ
ハウジングの特徴
-
ピッチ
.06 mm [ .1 in ]
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
D (15), 15
-
調整溝付き
クロッキング
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]