この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 出荷時取り付け済みバックシェル  いいえ

  • キーイングおよび有極ポジションの位置  N

  • 極数  13

  • パワー極数  0

  • シグナル極数  13

  • 端子装着済み  No

ボディの特徴

  • 環境保護タイプ  エラストマ シール済み

  • 導入口のスタイル  リア挿入

  • 流体のタイプ  MIL-PRF-23699, M2-V, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), SEA-AMS1424 タイプ I, MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, Coolanol 25

  • フィードスルのタイプ  いいえ

  • ペリフェラルシール材料  シリコン

  • 環境保護  はい

  • シェル めっき材質  無電解ニッケル

  • シェルのベース材料  アルミニウム, アルミニウム 6061-T6

  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ  硬質誘電体/シリコン

  • 密閉シール済み  いいえ

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 550

  • 動作電圧 (VAC) 400

寸法

  • アセンブリ長  31.5 mm [ 1.24 in ]

  • 適合する絶縁直径範囲  .76 – 1.37 mm [ .03 – .054 in ]

  • ワイヤ サイズ (mm²) .15 – .4, .08 – .33

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22 – 26, 28 – 22

動作/用途

  • 耐久性定格 (Cycles) 500, 1500

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, Signal

  • シールド処理済み  いいえ, はい

端子の特徴

  • 端子の数量 (サイズ 22D)  13

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5

  • ジェンダーの変換  いいえ

  • 端子レイアウトの配置  丸型, 11 – 35

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ピン/ソケット, ピン, レス ソケット, レス ピン, ソケット

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  あり

  • 嵌合保持のタイプ  三条ねじ

  • パネル マウント機能タイプ  角形フランジ

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • 極性コード  B, N, A, C, 通常, D, E

  • 嵌合調整のタイプ  極性, キー付き

  • 嵌合保持  あり, なし

その他

  • 未装着のポジション位置  すべて

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

製品のタイプの特徴

  • アセンブリのタイプ  電気コネクタ

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 接続タイプ  ケーブル対パネル, 電線対電線

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  リセプタクル

  • シェルのタイプ  角形フランジ リセプタクル

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

ハウジングの特徴

  • ピッチ  .06 mm [ .1 in ]

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  B (11), 11

  • 調整溝付き  クロッキング

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-D38999-DTS1E

関連資料

データ シート/カタログ ページ