この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
DEUTSCH DT ハウジングは、柔軟性や性能を実現するよう設計されており、数通りのバージョンからお選びいただけます。

シリーズ製品の概要

  • 端子サイズ 16 (13 A) に対応
  • 14 ~ 20 AWG (2.50 ~ 0.50 mm2)
  • 2、3、4、6、8、12 の極数展開
  • インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック
  • 別売付属品: バックシェル、ブーツ、ダスト キャップ、ガスケット、取り付けクリップ
  1. DEUTSCH DT ファミリ コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

過酷な環境での用途に対応する、当社の実績ある DEUTSCH DT・DTM・DTP コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q:    DT コネクタとは何ですか?

A:  環境的に密閉された構造の DEUTSCH DTM コネクタは、ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板、およびケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。DT コネクタは、接続のわずかな劣化も許されない過酷な環境下の用途で使われています。

 

Q:    DT コネクタはどういった用途に適していますか?

A:  トラック、バス、オフハイウェイ、建設、農業、採掘、緊急車両、林業、レジャー用船舶、バイクなどがあります。

 

DEUTSCH DT コネクタに関する他の FAQ を読む

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  バス バー対ワイヤ, 電線対電線

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  バス バー, ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  0

  • コネクタ シール コード  E シール

  • コネクタ加工  (1) 2 ピン バス, 防水フランジ、エンド キャップ

  • 極数  2, 12

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24, 48

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色  グレー, 茶, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A, B, D

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子サイズ  サイズ 16

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1.5, 1.59

  • 嵌合ピンの直径 (in) .06, .063

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 13

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  いいえ, はい

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き, 極性

  • ストレイン リリーフ  なし, アクセサリ別に追加

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), バス バー マウント, パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 66 GF15, PA GF

  • ピッチ (mm) 4.44, 5.46, 5.5, 9.12

  • ピッチ (in) .175, .215, .216, .359

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2.23 – 3.68, 1.4 – 2.5, 1.35 – 3.05

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .088 – .145, .053 – .12, .055 – .1

  • 製品幅 (mm) 17.15, 40.56, 46.2, 51.5, 88.34

  • 製品幅 (in) .675, 1.597, 1.81, 2.028, 3.478

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20 – 14

  • コネクタの高さ (mm) 17, 17.02, 22.25, 38.99, 44.07, 60.2

  • コネクタの高さ (in) .669, .67, .876, 1.535, 1.735, 2.37

  • 列間スペーシング  4.45 mm [ .175 in ]

  • ワイヤ サイズ (mm²) .52 – 1.3

  • 製品長さ (mm) 17.1, 44.02, 46.18, 47.19, 50.62, 51.89

  • 製品長さ (in) .673, 1.733, 1.818, 1.858, 1.993, 2.043

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0, UL-94 標準による 12 mm 燃焼試験, 未試験

  • IP 定格  IP68, IP6K9K

  • 認証/規格製品に適合  SAE J2030

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box

  • パッケージ数量  1, 96, 100, 250, 950

その他

  • サービス可能  いいえ, はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-D487-CH8172

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。