この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
DEUTSCH DT ヘッダには、複数のキーイング オプションが用意されています。

DEUTSCH DT コネクタ概要

  • 端子サイズ 16 (13 A) に対応
  • 14 ~ 20 AWG (2.50 ~ 0.50 mm2)
  • 2、3、4、6、8、12 の極数展開
  • インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック
  • 別売付属品: バックシェル、ブーツ、ダスト キャップ、ガスケット、取り付けクリップ
  1. DEUTSCH DT ファミリ コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

過酷な環境での用途に対応する、当社の実績ある DEUTSCH DT・DTM・DTP コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。

FAQ

よくある質問

Q:    DT コネクタとは何ですか?

A:  DEUTSCH DTM は環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板、およびケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。DT コネクタは、接続のわずかな劣化も許されない過酷な環境下の用途で使われています。

 

Q:    DT コネクタはどういった用途に適していますか?

A: トラック、バス、オフハイウェイ、建設、農業、採掘、緊急車両、林業、レジャー用船舶、バイクなどに適しています。

 

DEUTSCH DT コネクタに関する他の FAQ を読む

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ

  • コネクタ形状  三角形, 角形

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板, ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • シグナル極数  2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 24, 36, 48, 0

  • セクション数  1, 2, 4

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直

電気的特性

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 定格電圧 (最大) (VDC) 12, 24, 48, 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 定格電圧 (最大) (VAC) 250

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  A, AB, ABC, ABCD, B, C, D

  • 一次製品色  グレー, 緑, 茶, 黒

端子の特徴

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1.59, 1.6, 2.39

  • 嵌合ピンの直径 (in) .063, .094

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 13, 25

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  取り付けねじ

  • パネル マウント機能  あり, なし

  • 取り付け穴  あり

  • 嵌合調整のタイプ  ガイド スロット, キーなし, キー付き

  • 嵌合保持のタイプ  ロック インタフェース

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) .78 – 2.36, .78 – 3.18

  • 基板厚 (推奨) (in) .031 – .093, .031 – .125

  • コネクタ長 (mm) 26.04, 29.59, 30.24, 33.46, 34.09, 34.29, 34.98, 36.07, 38.1, 38.96, 39.24, 39.5, 58.37

  • コネクタ長 (in) 1.025, 1.165, 1.191, 1.318, 1.342, 1.35, 1.377, 1.42, 1.5, 1.534, 1.545, 1.555, 2.298

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 19.3, 22.35, 23.01, 23.52, 26.13, 27.43, 32.1, 34.09, 34.98, 35.26, 35.48, 53.25

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .76, .88, .906, .926, 1.029, 1.08, 1.26, 1.342, 1.377, 1.388, 1.397, 2.097

  • コネクタ幅 (mm) 23.52, 25.7, 25.76, 27.18, 35.31, 38.1, 38.35, 41.58, 42.8, 43.94, 54.1, 55.12, 59.21, 142.74

  • コネクタ幅 (in) .926, 1.012, 1.014, 1.07, 1.39, 1.5, 1.51, 1.637, 1.685, 1.73, 2.13, 2.17, 2.331, 5.62

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68, IP6K9K, 未試験

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 24, 48, 100, 125, 200, 210, 280, 728

その他

  • インタフェース番号  DT04-08PD, DT04-4P, DT04-12PB, DT04-12PC-B016, DT04-2P, DT15-3P-R009, DT04-08PC, DT04-12PD-B016, DT04-3P, DT04-08PA, DT04-12PB-B016, DT04-12PD, DT04-08PB, DT04-12PA-B016, DT04-6P, DTP04-4P, DT04-12PC, DT04-12PA

参照番号

  • TE用番号 CAT-D487-H342

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。