この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • 脚部のスタイル  スルー ホール

構成の特徴

  • 列数  2

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  28, 32, 40

電気的特性

  • 接触抵抗 (mΩ) 20

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 1000

ボディの特徴

  • フレームのスタイル  オープン, ラダー

  • スリーブの材質  ブラス/銅

  • スリーブのめっき材質  鉛入りスズ

  • コネクタ プロファイル  標準

端子の特徴

  • IC ソケットのタイプ  DIP

  • 端子のタイプ  ピン

  • 嵌合端子のタイプ  デュアル リーフ

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 60

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • 結線ポストとテールの長さ  3 mm [ .118 in ]

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT GF30, ポリエステル

  • ハウジングの色 

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

寸法

  • PCB からのプロファイル高さ  5.1 mm [ .2 in ]

  • 列間スペーシング  15.24 mm [ .6 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Tube, ボックスおよびチューブ

参照番号

  • TE用番号 CAT-D625-800072

関連資料
利用できるドキュメントはありません。