製品 | TE製品番号: | 文書 | 極数 | 列数 | ピッチ | PCB マウント向き | 端子のタイプ | 防水性 | 端子の定格電流 (最大) | UL 難燃性グレード | 回路用途 | 一次製品色 | 使用温度範囲 | 実装方法 |
---|
| 1376137-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 20 | 2 | 2.5 mm | 水平 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1376020-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 | 2 | 2.5 mm | 水平 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1376137-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 20 | 2 | 2.5 mm | 水平 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1376009-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 8 | 2 | 2.5 mm | 水平 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1376020-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 | 2 | 2.5 mm | 水平 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1318124-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 6 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1376136-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 6 | 2 | 2.5 mm | 水平 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 9-1318123-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 3 | 1 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1747994-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1318125-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 8 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1318126-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 9-1318126-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 自然色 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1376136-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 6 | 2 | 2.5 mm | 水平 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1318126-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1318127-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 20 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1318127-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 20 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1376009-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 8 | 2 | 2.5 mm | 水平 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1376135-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 3 | 1 | 2.5 mm | 水平 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1376135-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 3 | 1 | 2.5 mm | 水平 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1318123-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 3 | 1 | 2.5 mm | 垂直 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 9-1318127-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 20 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 自然色 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1318125-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 8 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1318124-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 6 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 9-1318124-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 6 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 自然色 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1747994-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1376135-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 3 | 1 | 2.5 mm | 水平 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1-1747994-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1318123-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 3 | 1 | 2.5 mm | 垂直 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1827538-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 48 | 3 | 2.5 mm, 3.81 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 20 A, 30 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1-1376009-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 8 | 2 | 2.5 mm | 水平 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | 電源 | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1747994-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 9-1376136-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 6 | 2 | 2.5 mm | 水平 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1-1318123-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 3 | 1 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1-1318125-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 8 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | - | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1-1318125-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 8 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | - | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1-1318126-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | - | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1-1318126-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | - | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1-2322866-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 8 | 2 | 2.5 mm | 水平 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Tube |
| 1-2322867-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 8 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | ボックスおよびチューブ |
| 1318126-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | タブ | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 1376137-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 20 | 2 | 2.5 mm | 水平 | ピン | - | 5 A | - | - | 黒 | - | Tube |
| 2322864-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 6 | 2 | 2.5 mm | 水平 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |
| 2322866-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 8 | 2 | 2.5 mm | 水平 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Tube |
| 9-1318125-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 8 | 2 | 2.5 mm | 垂直 | ピン | いいえ | 5 A | UL 94V-0 | パワーおよびシグナル | 黒 | -55 – 105 °C | Box, Tube |