この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • ワイヤ導入口の位置  サイド

  • 極数  6, 5

  • 列数  1

  • ワイヤ導入口の角度  180°

ボディの特徴

  • 製品の向き  垂直, ライトアングル

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

製品のタイプの特徴

  • 端子台 コネクタの種類  ヘッダ, リセプタクル

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板, ワイヤ&ケーブル

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 300

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 10.5, 11.25

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント, ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ  5.08 mm [ .2 in ]

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22 – 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) .33 – 2.08

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 120 °C [ -67 – 248 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A66C

関連資料
利用できるドキュメントはありません。