この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ディスクリート ワイヤ タイプ  より線, 単線またはより線

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 動作電圧 (VDC) 250

端子の特徴

  • 嵌合タブ幅 (mm) 2

  • 嵌合タブ幅 (in) .078, .08

  • 端子長 (mm) 17.8, 18.3, 25.3, 25.8

  • 端子長 (in) .7, .701, .72, .996, 1.016

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  光沢

  • バレルのタイプ  Open

  • 嵌合タブ厚  .64 mm [ .025 in ]

  • 端子の向き  ストレート

  • 端子の形状およびフォーム  角形

  • 電線と端子の結線部のめっき厚 (µm) .38, .76

  • 電線と端子の結線部のめっき厚 (µin) 15, 30

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .38, .76

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 15, 30

  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ  光沢

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn), パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ, 金 (Au)

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  金, 錫

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 15

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) .8 – 1.4, 1.8 – 2.8, 1.2 – 2.6, 3.1 – 3.8, 3.1 – 3.4, 2.2 – 2.8

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .087 – .11, .122 – .149, .047 – .102, .071 – .11, .031 – .055, .07 – .11, .047 – .098, .122 – .133

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20 – 16, 28 – 24, 24 – 20, 16 – 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) .5 – 1.42, .2 – .6, .08 – .24, 1.23 – 2.27

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  バッグおよびボックス, リールおよびボックス

  • パッケージ数量  3000, 5000, 9000, 10500, 12000, 14000, 16000

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A75

関連資料
利用できるドキュメントはありません。