この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

実装の特徴

  • 実装方法  Tray

構成の特徴

  • ワイヤ導入口の位置  サイド, トップ

  • 極数  6, 8, 4, 3

  • 列数  1

  • ワイヤ導入口の角度  180°

端子の特徴

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子嵌合面のめっき仕様 

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 14.5, 12.7

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  プッシュイン

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  熱可塑性樹脂

  • ピッチ  7.5 mm [ .295 in ]

識別マーキング

  • マーキングの色 

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 製品の向き  ライトアングル, 垂直

製品のタイプの特徴

  • 端子台 コネクタの種類  ヘッダ, リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板, ワイヤ&ケーブル

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 300

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント, ケーブル マウント (フリー ハンギング)

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22 – 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) .32 – 2.1

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A75I

関連資料
利用できるドキュメントはありません。