この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • PCB マウント向き  垂直, 水平

  • 極数  2, 3, 4, 6, 8

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 600

  • 動作電圧 (VAC) 600

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  XY

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子の形状およびフォーム  角形

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .38, .76, 2.54

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 15, 30, 100

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au), 銀 (Ag)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 30, 35, 43, 45

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  リテンション レグ

  • PCB マウント アラインメント タイプ  なし

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き, 極性

  • PCB マウント リテンション  あり

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT, ガラス繊維入り熱可塑性ポリエステル, ガラス繊維入り熱可塑性樹脂, ポリエステル GF

  • ピッチ (mm) 10.16

  • ピッチ (in) .399, .4

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1.6 – 2.4 mm [ .063 – .094 in ]

  • コネクタ長 (mm) 29.36, 39.52, 49.68, 70

  • コネクタ長 (in) 1.15, 1.55, 1.95, 2.75

  • コネクタ幅  32 mm [ 1.25 in ]

  • コネクタの高さ (mm) 12.4, 13.9

  • コネクタの高さ (in) .48, .488, .54

使用条件

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  7, 10, 11, 12, 15, 16, 20

  • 実装方法  Box, Tube

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A83B

関連資料
利用できるドキュメントはありません。