製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
機械的アタッチメント
-
トルク (コイル) (in-lbs)
15, 24
-
トルク (メイン) (in-lbs)
112.5
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けプレート
-
トルク (補助) (in-lbs)
15, 24
-
製品のマウントのタイプ
シャーシ マウント
結線の特徴
-
補助結線およびコネクタのタイプ
ワイヤ コネクタ, 8-32 UNC-2A スタッド, 10-32 UNF-2A スタッド
-
主結線およびコネクタのタイプ
3/8-24 UNF-2A スタッド
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
8-32 UNC-2A スタッド, コネクタ, 10-32 UNF-2A スタッド
電気的特性
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
28
-
コイル抵抗 (Ω)
91, 56, 8.76, 90
-
端子の定格電流 (A)
300
-
コイル定格電圧 (VDC)
28
構成の特徴
-
補助スイッチ端子の配置
DPST NO, 3PDT, 1 フォーム Z、SPST-NC
-
極の端子数
2, 1
-
接点配置
DPST-NO, SPST NO DB, SPST NO
その他
-
EU RoHS 準拠
非準拠
-
EU ELV 準拠
非準拠