製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーおよびコンタクタのタイプ
保護リレー, 汎用コンタクタ
構成の特徴
-
極の端子数
1, 2
-
接点配置
2PDT, SPST NC, SPST NO
電気的特性
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
28
-
端子の定格電流 (A)
1, 5, 10
-
コイル定格電圧 (VDC)
28
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
6-32 UNC-2A スタッド
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
6-32 UNC-2A スタッド
機械的アタッチメント
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けプレート
-
トルク (コイル) (in-lbs)
7.5
-
トルク (メイン) (in-lbs)
7.5
-
製品のマウントのタイプ
シャーシ マウント