製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
機械的アタッチメント
-
トルク (コイル) (in-lbs)
3.3
-
トルク (メイン) (in-lbs)
20, 24, 75, 56.3
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けプレート
-
トルク (補助) (in-lbs)
3.3
-
製品のマウントのタイプ
シャーシ マウント
結線の特徴
-
補助結線およびコネクタのタイプ
4-40 UNC-2A スタッド, ワイヤ コネクタ
-
主結線およびコネクタのタイプ
10-32 UNC-2A スタッド, 8-32 UNC-2A スタッド, 1/4-28 UNF-2A スタッド, M8 x 1.25
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
4-40 UNC-2A スタッド, コネクタ
電気的特性
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
28
-
コイル抵抗 (Ω)
160, 123, 170
-
端子の定格電流 (A)
60, 25, 200, 100
-
コイル定格電圧 (VAC)
115
-
コイル定格電圧 (VDC)
28
構成の特徴
-
補助スイッチ端子の配置
1 フォーム C、SPDT-NC, SPDT, 2 フォーム C、SPDT-NC, 4 フォーム C、SPDT-NC
-
極の端子数
1
-
接点配置
SPDT, SPST NO DB
その他
-
EU RoHS 準拠
非準拠
-
EU ELV 準拠
非準拠