この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

データ接続性ヘッダ

接続性は、自動車のシームレスな電力、信号、データのカギです。TE のソリューションは、同軸、シールド、光学、および無線媒体に基づくさまざまな技術を通じて、データ接続性をはじめとする自動車業界の新たな課題や要件への対応を支援します。

 

当社のソリューションは、極度の高温変化や起伏の激しい地形における振動など、過酷な環境においても信頼できる優れた性能を発揮します。

回路 密閉済み 向き タブ幅 ハイブリッド 結線方法
1-6 いいえ 90° | 180° 0.51・0.68 mm いいえ はんだ | レーザー溶接
  1. Ethernet | 家庭から車まで (英語)

Ethernet の進化についてご覧ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ヘッダーのタイプ  シュラウド (壁) なし | 完全にシュラウド付き

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  はい

  • コネクタ形状  角形

  • 防水性  いいえ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • セクション数  1

  • シグナル極数  24 | 40

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  40 | 42

  • 列数  6

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 12

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ

  • 嵌合タブ幅 (mm) .63 | 2.8

  • 嵌合タブ幅 (in) .025 | .11

  • 嵌合タブ厚 (mm) .6 | .63

  • 嵌合タブ厚 (in) .024 | .025

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7.5 | 26

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  ボードロック

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • 嵌合調整  あり

  • PCB マウント リテンション  あり

  • パネル マウント機能  なし

  • 取り付け穴  なし

  • 嵌合保持のタイプ  ロック インタフェース

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 2.54 | 5.08

  • ピッチ (in) .1 | .2

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) .8 | 1

  • 基板厚 (推奨) (in) .031 | .04

  • コネクタ長 (mm) 49 | 49.8

  • コネクタ長 (in) 1.92 | 1.961

  • コネクタ幅 (mm) 34.5 | 46.1

  • コネクタ幅 (in) 1.358 | 1.815

  • PCB からのプロファイル高さ  28.3 mm [ 1.114 in ]

使用条件

  • 使用温度 (最大)  130 °C [ 266 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

動作/用途

  • はんだプロセス  リフローはんだ付け可能

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  いいえ

実装の特徴

  • 実装方法  Box | Tray

  • パッケージ数量  120

関連資料

データ シート/カタログ ページ