この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

TSYS01 センサは、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型温度センサです。 2.2 V ~ 3.6 V の電圧範囲で作動します。TSYS01 には電力の影響を受けやすい用途に合わせた低電力のスタンバイ モードがあります。 

仕様

  • -40°C ~ +125°C の温度を測定
  • I2C 通信
  • 完全キャリブレーション済み
  • 高速応答時間
  • 超低消費電力  

性能

  • -5°C ~ +50°C の精度: 0.1°C
  • -40°C ~ +125°C の精度: 0.5°C
  • 超低消費電力
  • 2.2 V ~ 3.6 V の電圧範囲で作動
  • 時定数 – 大気中で 4 秒 (代表値)
  • 迅速な変換時間 – 8.22 ms (代表値)  

特長

  • 20 ピン Xplained Pro 互換コネクタ
  • I2C インタフェース
  • Xplained Pro ハードウェア識別チップ
  • Atmel Studio 6 Project をダウンロード可能
  • µC C コードをダウンロード可能
  • 24 または 16 ビットの温度分解能
  • チップに保存されたパラメータ  
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ開発と製品タイプの評価  Xplained Pro

  • センサのタイプ  温度

参照番号

  • TE用番号 CAT-DCS0015

関連資料

データ シート/カタログ ページ