この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TSYS01 センサは、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型温度センサです。 センサのモデルは外部電圧 5 V で駆動します。TSYS01 には、電力の影響を受けやすい用途に合わせた低電力のスタンバイ モードがあります。

製品の詳細

I²C インタフェース: TSYS01 Grove に準拠したモジュールは、I²C 用に構成された Grove 互換 4 極ポート コネクタを備え、5 V の供給電圧で I²C モデルのホストに接続できます。

    外部制御信号 5 V の供給電圧: IC は、標準の 2 線 I²C 接続スキームを使用した I²C スレーブとして駆動します。 IC の定格は 3.6 V であるため、基板にはレギュレータや電源レベル シフタなどの必要な備品が組み込まれ、SCL および SDA 信号は外部 5V I²C ラインと電源から直接送信されます。

    性能

    • -5°C ~ +50°C の精度: 0.1°C
    • -40°C ~ +125°C の精度: 0.5°C
    • 超低消費電力
    • 5 V で駆動
    • 時定数 – 大気中で 4 秒 (代表値)
    • 迅速な変換時間 – 8.22 ms (代表値)

    仕様

    • -40°C ~ 125°C の温度を測定
    • I²C 通信
    • 完全キャリブレーション済み
    • 高速応答時間
    • 超低消費電力

    特長

    • 4 極 Grove 互換コネクタ
    • I²C インタフェース
    • 24 または 16 ビットの温度分解能
    • チップに保存されたパラメータ
    仕様と特徴

    製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

    製品のタイプの特徴

    • センサ開発と製品タイプの評価  GROVE システム

    • センサのタイプ  温度

    参照番号

    • TE用番号 CAT-DCS0038

    関連資料

    データ シート/カタログ ページ