製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
接点配置
2PDT-NC, 3PDT, 3PDT-NC
-
極数
2, 3
電気的特性
-
端子の定格電流 (A)
25, 30, 50, 60, 100, 120
-
コイル定格電圧 (VDC)
28
ボディの特徴
-
エンクロージャのタイプ
密閉シール済み, 密閉済み
結線の特徴
-
補助結線およびコネクタのタイプ
10-32 UNF-2A スタッド, 6-32 UNC-2A スタッド, ワイヤ - コネクタ
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
6-32 UNC-2A スタッド, はんだフック, コネクタ
-
主結線およびコネクタのタイプ
1/4-28 UNF-2A スタッド, 10-32 UNF-2A スタッド, はんだフック