この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
TE の Bowthorpe DOV 配電用サージ アレスタ: 先駆的な複合材成形ハウジングを採用し、1980 年代初期から世界中のフィールド サービス環境で実績を積んでいます。

当社の Bowthorpe DOV 配電用サージ アレスタは、顧客の厳しい環境条件に対応できるように設計および試験されています。 これらのサージ アレスタの試験は、欧州の独立系試験認証ラボの下で実施され、IEC 60099-4 規格の最新版の要件に適合していることを確認済みです。これらの製品は、当社の Bowthorpe EMP 製品ラインでも最新のギャップレス酸化亜鉛サージ アレスタ製品群です。高品質な酸化亜鉛バリスタを使用して製造され、バリスタ本体の確実な均一性によって、優れた熱処理特性と電流処理特性を発揮します。この配電用サージ アレスタは、その圧着構造によって、最適な機械的強度を備えた軽量製品となっています。製造プロセスの工夫によって空位構造の発生を回避し、最適なインタフェース シーリングを実現しています。特殊な接着剤を使用し、シリコーン ハウジングを酸化亜鉛ディスクとアルミニウム製エンド フィッティングに直接接着することによって、このような構造を得ています。

IKL (年間雷雨日数レベル) が比較的高い地域でこのサージ アレスタを使用すると、過電圧に関連するスイッチングや雷サージから中電圧配電網とその機器を保護できます。屋内と屋外のどちらの使用にも適しており、変圧器とケーブル結線を保護します。

バー

主な特長

  • 直接成形ハウジングによる湿分侵入防止
  • 大電流レベルに対する安全な無衝撃の短絡動作
  • IEC60099-4 Ed 3.0 (2014 年版) に従った、独立認証機関による型式試験
  • ケージ設計
  • 汚染によるフラッシュオーバーに対して最良の耐性を実現する交互配置のかさ
  • 屋外使用に適した疎水性シリコーン ハウジング
  • 優れた性能、長期の耐用年数
バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Bowthorpe 配電用サージ アレスタは、どの仕様で設計され、試験されていますか?

A: 当社の配電用サージ アレスタは、IEC 60099-4 Ed 3.0 規格 (2014 年版) の最新版に基づく設計と試験を経て最適化した酸化亜鉛ギャップレス サージ アレスタです。最大 36 KV の定格電圧 (Ur-kV) の用途に使用できます。

 

Q: この配電用サージ アレスタはどのような用途に使用できますか? また、一般的な用途は何ですか?

A: 最大で 40 kV の中電圧での過電圧保護に使用できます。多くの過電圧は、主に落雷または配電網でのスイッチングに起因しています。当社の配電用サージ アレスタは内部的にも外部的にも使用できます。一般的な用途として、柱上変圧器、中電圧配電網のケーブル接続点までの架空配電線、過電圧や絶縁損傷からの保護を必要とする高価な資産に隣接する領域での使用があります。

 

Q: この配電用サージ アレスタの主な特徴と利点は何ですか?

A:

  • 酸化亜鉛バリスタ ブロック、ファイバ強化ポリマ (FRP) 製ロッド、シリコーン ゴム ハウジングによるケージ構造に基づく設計としています。
  • 開発面では、革新的な断路器設計の採用があります。これにより、市場にある他の多くの断路器と比較して、輸送と保管が容易になっています。
  • 直接成形したハウジングによって湿分の侵入を防止し、初期不良のリスクを低減して、長期の耐用年数とメンテナンス コストの低減を図っています。
  • 短絡状態で機能する安全故障モードを搭載しています。安全故障モードでは安全性が最優先課題です。当社の目標は、人命の安全を確保することです。
  • 汚染環境を考慮して専門的な設計とした、秀逸な疎水性シリコーン ハウジングを採用しています。これにより、優れた汚染処理特性を実現し、経年効果を最小限にしています。産業領域、沿岸地域、砂漠地帯で使用しても、長期の耐用年数が得られます。
  • EU 域内のラボで、IEC60099-4 Ed 3.0 (2014 年版) - DH Classification に基づいて、独立系ラボ認定の製品型式試験を完了しています。

 

Q: 特定の用途や顧客の仕様に適した配電用サージ アレスタを選択するにはどうすれば良いですか?

A: 配電用サージ アレスタの選択は、必ず顧客のアレスタ仕様を出発点とします。製品の選択については当社までご相談ください。必要な過電圧保護を実現し、配電網が停止するリスクが最小限になるように最適な製品を選択するには、配電網やシステムの具体的なパラメータが必要です。システムのパラメータとして以下が考えられます。

  • システムの動作電圧
  • システムのアース状態、堅牢性、アース抵抗、絶縁状態など
  • 一時的過電圧 (TOV) のレベル、または地絡の要因
  • 地絡の条件、最大地絡電圧、地絡の継続時間、地絡の要因。
  • 保護対象とする機器の基本絶縁レベル (BIL)
  • アレスタの接続 (アースに対する位相)
  • 対象領域の汚染度
  • 配電線とアースとの接続方法 (付属品の選択)
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • かさのプロファイル  代替

  • コア タイプ  ケージ

  • 指定クラス  DH

電気的特性

  • 急峻な雷残留電圧 – 1/20µs @ 10kA (kV) 15.7, 20.9, 31.3, 36.6, 41.8, 52.2, 62.8, 67.9, 73.2, 78.4, 83.7, 88.8, 94.1, 104.6, 125.5

  • 放電電流 (公称) (kA) 10

  • インパルス電圧 1.2/50µs (正) (kV) 174, 185, 203, 230, 243

  • 残留電圧 (公称電流) (kV) 13.7, 18.3, 27.4, 32, 36.6, 45.7, 54.9, 59.4, 64, 68.6, 73.2, 77.7, 82.3, 91.5, 109.8

  • 短絡電流 (kA) 20

  • 連続動作電圧 (Uc) (kV) 2.8, 3.6, 4.8, 7.2, 8.4, 9.6, 12, 14.4, 15.6, 16.8, 18, 19.2, 20.4, 21.6, 24, 28.8

  • Qrs (C) .4

  • 定格電圧 (Ur) (kV) 3.5, 4.5, 6, 9, 10.5, 12, 15, 18, 19.5, 21, 22.5, 24, 25.5, 27, 30, 36

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

機械的アタッチメント

  • ねじ山のサイズ  M12

  • カンチレバー強度 - SSL (kN) 225

寸法

  • 製品重量 (kg) 1.3, 1.8, 2, 2.3, 2.6

  • かさの内径 (mm) 93, 103

  • かさの内径 (in) 3.66, 3.7, 4.06

  • かさの外径 (mm) 105, 120

  • かさの外径 (in) 4.13, 4.72

  • 製品高さ (mm) 160, 229, 258, 298

  • 沿面距離 (mm) 405, 697, 817, 945, 1128

  • 沿面距離 (in) 10.2, 15.88, 15.9, 27.3, 27.33, 32, 37.06, 44.24

使用条件

  • 電源周波数耐電圧 (ウェット) (kV) 46, 72, 87, 98, 103

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  配電

業界スタンダード

  • BIL 定格 (kV) 174, 185, 203, 230, 243

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 3

参照番号

  • TE用番号 CAT-DOV

関連資料

データ シート/カタログ ページ