この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

3038 MEMS 加速度計はセンシングの確実性を高め、ハーメティック シールされた SMD 設計で簡単に取り付けることができます。 この加速度計にはガス減衰ピエゾ抵抗 MEMS センシング素子が組み込まれており、優れた長期安定性を実現しています。ミリボルトの出力信号と機械的なオーバーロード防止機構により、10,000 g を超える負荷に対して衝撃保護を提供するこのセンサは、性能に見合う優れた価値を備えています。

製品の特長

  • ±50 g ~ ±6,000 g のダイナミック レンジ
  • ボード マウントに対応した加速度計
  • 低消費電力
  • ハーメチック LCC パッケージ
  • DC 応答、ガス減衰
  • 5,000 Hz の帯域幅

申請

  • 過酷な環境
  • 振動および衝撃の監視
  • 衝撃試験
  • セーフアーム装置
  • 軍需品試験
  • 自動車安全性試験
  • 落下試験
  • バイオメカニクス試験
  • 杭打
  • 組み込みアプリケーション
  • 計器
  • 産業用機械
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  埋め込み

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

電気的特性

  • ゼロ加速度出力 (mV) ±25

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 2 – 10

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±.1

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-100 ~ 0-5000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  セラミック

  • 製品重量 (g) .6

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  はんだ

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 総加速レンジ (±) (g) 50 – 6000

  • 感度レンジ (mV/g) .1 – 2

  • 加速レンジ (±) (g) 50, 100, 200, 500, 2000, 6000

  • 感度 (mV/g) .1, .16, .4, .8, 1, 2

参照番号

  • TE用番号 CAT-EAC0003

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格