この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

利点

FFC コネクタ

  • ケーブルの被覆除去およびめっき作業を削減
  • マルチクリンプ端子による高速実装
  • ULファイル番号 E28476
  • CSA レポート番号 LR 7189A-91
  • 1 列および 2 列のハウジング: プレーンおよびラッチ
  • ピン、リセプタクル、カード エッジ、はんだタブの各端子オプション
  • FFC ケーブルおよび丸型ワイヤ端子の混成が可能

高密度実装

薄型設計

幅広いハウジング オプション

FFC 端子
FFC 端子: 4 つの圧着タインによって電子的および機械的な信頼性を提供します。
FFC 標準コネクタ
FFC 標準コネクタ: 1 列および 2 列のスペースが用意されています。
FFC スリムライン コネクタ
FFC スリムライン コネクタ: 小型のフォーム ファクタで高品質な接続を実現します。
FFC FLEXPAC コネクタ
FFC FLEXPAC コネクタ: 高性能用途向けの汎用的なソリューションです。

各種用途

FFC コネクタ

  • パソコン
  • PDA
  • カメラ
  • メンブレン スイッチ
  • インクジェット/レーザ/3D プリンタ
  • ディスク ドライブ
  • データ システム
  • アプライアンス
  • 産業用制御
  • 医療機器
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • FFC コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 挿入力タイプ  通常

構成の特徴

  • 極数  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 34, 36, 40, 45, 50, 60, 72, 80, 100

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 5000

  • 誘電耐電圧 (最大) (VAC) 300

  • 動作電圧 (VAC) 100

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • PCB 端子結線面のめっき材料  はんだめっき

  • 端子のタイプ  ソケット

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持のタイプ  ディテント ウィンドウ, ラッチ

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合調整  あり, なし

  • パネル マウント機能  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ポリエステル

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

  • FFC ケーブル導入口  ストレート, 垂直

寸法

  • 列間スペーシング  2.54 mm [ .1 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000

  • 実装方法  Bag, Carton, パッケージ

参照番号

  • TE用番号 CAT-F439-R2435127

関連資料
利用できるドキュメントはありません。

AMPMODU MTE、AMPMODU、AMP-LATCH、FLEXPAC、および TRIO-MATE は商標です。

Underwriters Laboratories Inc.、UL、および CSA は、該当する各所有者の商標です。