製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ベース)
黒
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
Thermorad
-
導線材質
スズめっき銅, スズめっき銅
寸法
-
より線のサイズ (AWG)
27, 33, 46
-
導線直径の許容範囲 (mm)
2.9, 3.6, 10.15, 12, 16.3
-
導線直径の許容範囲 (in)
.114, .142, .4, .472
-
ケーブル外径 (mm)
5.6, 6.3, 14, 16.2, 21.3
-
ケーブル外径 (in)
.22, .25, .551, .64
-
導体絶縁直径 (mm)
4.5, 5.2, 14.55, 19.4
-
ワイヤ サイズ (mm²)
4, 6, 50, 70, 120
使用条件
-
ケーブルのタイプ
FTR16
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 125