製品 | TE製品番号: | 文書 | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 防水性 | 使用温度範囲 | 列数 | コネクタ位置保証機構(CPA) | 一次ロックの特徴 | 接続タイプ | ピッチ | 嵌合タブ幅 | 一次製品色 | 端子の定格電流 (最大) | 回路用途 | コネクタ取り付けのタイプ | 使用温度 (最大) | 公称電圧アーキテクチャ | コネクタおよびキーイング コード | EU RoHS 準拠 | EU ELV 準拠 |
---|
| 3-1719040-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 8 | いいえ | - | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黄 | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | - | - | - |
| 1-1411325-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | いいえ | - | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対基板 | 2.54 mm | .64 mm | グレー | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | B | - | - |
| 1719256-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | はい | -20 – 120 °C | 1 | はい | 端子上 | 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | グレー | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | A | - | - |
| 1438153-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | はい | - | 1 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | B | - | - |
| 1411001-9 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | はい | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | B | - | - |
| 1670249-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 70 | いいえ | - | 10 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 6.6 mm | .64 mm, 2.8 mm, 9.5 mm | - | 7.5 A, 30 A | パワーおよびシグナル | パネル マウント | - | - | ニュートラル | - | - |
| 1564003-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | いいえ | -40 – 120 °C | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対デバイス, 電線対基板 | 2.54 mm | .64 mm | 黄 | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V | ニュートラル | - | - |
| 1719040-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 8 | いいえ | -40 – 120 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黄 | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | - | - | - |
| 1419158-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | いいえ | -40 – 125 °C | 2 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | B | - | - |
| 1438188-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | はい | -40 – 120 °C | 1 | はい | 端子上 | 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | グレー | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | A | - | - |
| 1355922-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | いいえ | -40 – 100 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対デバイス, 電線対基板 | 2.54 mm | .64 mm | 黄 | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V | A | - | - |
| 1411001-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | はい | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | B | - | - |
| 1-1411325-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | いいえ | - | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対基板 | 2.54 mm | .64 mm | 緑 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | A | - | - |
| 1563308-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 24 | いいえ | -40 – 130 °C | 3 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 2.54 mm, 3.5 mm, 4.45 mm | - | グレー | 7.5 A, 10 A, 30 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | A | - | - |
| 2272431-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | いいえ | - | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板 | 2.54 mm | .63 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | A | - | - |
| 1456985-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | いいえ | - | 1 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm | 1 mm | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | B | - | - |
| 1456987-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | いいえ | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | C | - | - |
| 1488903-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | いいえ | - | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | C | - | - |
| 1823347-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | いいえ | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 5.1 mm | .63 mm, 1.5 mm | 黒 | 7.5 A, 20 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | 1 | - | - |
| 1411168-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | いいえ | -40 – 100 °C | 2 | はい | 端子上 | 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | グレー | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V, 14 V | A | - | - |
| 1411169-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 8 | いいえ | -40 – 100 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 2.54 mm | - | グレー | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V, 14 V | A | - | - |
| 1419158-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | いいえ | -40 – 125 °C | 2 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1924639-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | いいえ | -40 – 100 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | - | 1 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | - | C | - | - |
| 2-1419158-7 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 22 | いいえ | -40 – 125 °C | 2 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | B | - | - |
| 2-1419158-8 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 22 | いいえ | -40 – 125 °C | 2 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1452203-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | いいえ | -40 – 120 °C | 2 | はい | 端子上 | 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .63 mm, 6.3 mm | 黒 | 7.5 A, 40 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | A | - | - |
| 1456985-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | いいえ | - | 1 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm | 1 mm | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | C | - | - |
| 1452601-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | いいえ | -40 – 120 °C | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 2.54 mm | - | 黒 | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | ニュートラル | - | - |
| 1456985-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | いいえ | - | 1 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm | 1 mm | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | B | - | - |
| 1411169-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 8 | いいえ | -40 – 100 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 2.54 mm | - | グレー | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V, 24 V | C | - | - |
| 1420011-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 22 | いいえ | -40 – 100 °C | 2 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | グレー | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V | A | - | - |
| 1438031-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 16 | はい | -40 – 125 °C | 2 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | - | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C | - | - | - | - |
| 1452015-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | いいえ | -40 – 120 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 14 V | B | - | - |
| 1452015-8 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | いいえ | -40 – 120 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 14 V | H | - | - |
| 1452187-1 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 10 | いいえ | -40 – 100 °C | 1 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | - | A | - | - |
| 1452598-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | いいえ | -40 – 120 °C | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | ニュートラル | - | - |
| 1456983-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | いいえ | - | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | B | - | - |
| 2-1419158-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 22 | いいえ | -40 – 125 °C | 2 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | C | - | - |
| 2-1419158-9 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 22 | いいえ | -40 – 125 °C | 2 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | C | - | - |
| 1563307-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 24 | いいえ | -40 – 130 °C | 3 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 2.54 mm, 3.5 mm, 4.45 mm | .63 mm, 1.5 mm, 2.8 mm | グレー | 7.5 A, 10 A, 30 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | A | - | - |
| 1438153-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | はい | - | 1 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | B | - | - |
| 1456987-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | いいえ | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | D | - | - |
| 1-1411325-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | いいえ | - | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対基板 | 2.54 mm | .64 mm | 茶 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | C | - | - |
| 1456867-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 16 | いいえ | -40 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | C | - | - |
| 1456983-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | いいえ | - | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | A | - | - |
| 1456983-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | いいえ | - | 1 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | A | - | - |
| 1-1419158-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 10 | いいえ | -40 – 125 °C | 2 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1-1419158-7 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 22 | いいえ | -40 – 125 °C | 2 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1-1438153-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | はい | - | 1 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | A | - | - |
| 1-1452015-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | いいえ | -40 – 120 °C | 2 | はい | 端子上 | 電線対基板, 電線対電線 | 2.54 mm | .64 mm | 黒 | 7.5 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 14 V | B | - | - |