製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ
-
接続タイプ
電線対基板, 電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
パワー極数
3, 6, 0
-
シグナル極数
0
-
極数
1, 2, 3, 4, 6
-
列数
1, 2
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
300, 600
-
動作電圧 (VAC)
300, 600
ボディの特徴
-
一次製品色
緑, 自然色, 赤, 青, 黄, 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A, B, C, D
端子の特徴
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子レイアウト
インライン
-
多重端子のタイプ
なし
-
ハウジング内部での端子保持
なし
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
なし
-
ストレイン リリーフ
なし
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
イナーシャ ロック, ラッチ, ロック ラッチ
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PA 66, ナイロン 6/6, ナイロン 66
-
ピッチ (mm)
3.5, 6.2
-
ピッチ (in)
.138, .244
寸法
-
コネクタ長 (mm)
9.1, 12.6, 12.8, 18.8
-
コネクタ長 (in)
.358, .495, .503, .739
-
コネクタ長 (in)
.358, .495, .503, .739
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26 – 18
-
コネクタ長 (mm)
9.1, 12.6, 12.8, 18.8
-
コネクタの高さ (mm)
9.1, 9.55, 11.6, 13.5, 14.15, 14.2
-
コネクタの高さ (in)
.358, .375, .456, .53, .556, .558
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.129 – .823
-
コネクタ幅 (in)
.375
-
コネクタの高さ (in)
.358, .375, .456, .53, .556, .558
-
コネクタ幅 (mm)
13.5
-
列間スペーシング
4.8 mm [ .189 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
-
使用温度範囲
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
UL E28476
-
UL 定格
認証
-
CSA 定格
認定
-
グロー ワイヤ定格
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
実装の特徴
-
パッケージ数量
300, 400, 500
-
実装方法
Bag, バッグおよびボックス