製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
250, 300, 600
-
動作電圧 (VDC)
250, 600
端子の特徴
-
嵌合タブ幅 (mm)
.7, 1.2, 3.1
-
嵌合タブ幅 (in)
.027, .047, .122
-
嵌合タブ厚 (mm)
.5, .8
-
嵌合タブ厚 (in)
.02, .3
-
端子の向き
ストレート
-
電線と端子の結線部のめっき厚 (µm)
.8, 2.54
-
電線と端子の結線部のめっき厚 (µin)
31.49, 100
-
電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ
光沢
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn)
-
電線と端子の結線部のめっき材料
スズメッキ
-
ハウジング内部での端子保持
あり
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
4, 7, 15, 20
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
ワイヤ絶縁サポート
なし
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ
ロッキング ランス
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
1.3 – 2, 1.5 – 2.7, 1.5 – 2.5, 2.9 – 4.1, 2 – 3.75
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.079 – .148, .051 – .079, .059 – .106, .114 – .161, .059 – .099
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24 – 20, 22 – 18, 14 – 12, 16 – 14, 26 – 22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.2 – .52, .33 – .82, .13 – .33, 2.08 – 3.31, 1.31 – 2.18
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-30 – 105, -40 – 105
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 221, -22 – 221
実装の特徴
-
実装方法
Reel
-
パッケージ数量
2000, 5000, 6000