この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 列数  1

  • 極数  6, 8, 12, 10, 4, 3

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  1000, 1500, 500, 2500

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

寸法

  • 列間スペーシング  4.12 mm [ .162 in ]

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 3.5, 3.3

  • ピッチ (in) .138, .129

製品のタイプの特徴

  • コネクタ ハードウェア アクセサリのタイプ  ダブル ロック プレート

  • ハードウェア アクセサリの機能  ラッチ機能、ロックおよび保持

ボディの特徴

  • 一次製品色  黒, 赤

  • 一次製品の材料  PBT GF20, ナイロン 6/6 GF20

使用条件

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-G7534-T669

関連資料

データ シート/カタログ ページ