この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
当社のヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズ バックシェルは、すべてのハウジング サイズに使用できます。

コネクタの特性の強化

これらのバックシェルをコネクタの後部に取り付けると、ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの特性が強化され、接続部が IP67 および IP6K9K 定格の基準を満たします。これにより、コネクタとケーブル間の成端点がほこりや湿気などの環境要因から遮断されます。

コネクタ システムに追加したバックシェルはストレイン リリーフの役割も果たし、ケーブル束からの応力を最小限に抑えます。

製品の特長

  • ケーブル出口角度 180° (インライン)、90° (ライトアングル)
  • 動作温度: -40 ~ 120 °C
  • UL 94-HB 難燃性定格
  • 2、3、4、6、7、8、10、12、15、16、18 のポジション数をご用意

 

FAQ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ  カバー - ケーブル出口

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  PA

  • ケーブル出口角度  180°

機械的アタッチメント

  • ストレイン リリーフ  あり

寸法

  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 (mm) 9.9, 12.7, 14.1, 16.7, 21.5

  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 (in) .39, .5, .555, .657, .846

使用条件

  • コネクタ スタイルとの互換性  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング

  • 使用温度 (最大) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120

  • 使用温度 (最大) (°F) 248

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Box, パッケージ

  • パッケージ数量  400, 500, 700, 1000, 1500

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-H3399-B128

関連資料

TE Connectivity および TE connectivity (logo) は商標です。