この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity インサートの新製品群は、鉄道車両の材料および製品に対する難燃性の規格である欧州規格 EN45545 に適合しています。また、新しインサートは、ハザード レベル HL3 の要求事項 R22 および R23 を満たしています。動作温度範囲は -40°C ~ +125°C です。モジュラ インサートは、鉄道コネクタ システムの構成に高い柔軟性を実現します。1 本から 216 本までのピンを収納するように構成可能であり、信号、データ、電力を単一のコネクタ経由で送信することができます。

200

定格電流 (A)

1,000 V

電源回路電圧 (V)

-40°C

最低動作温度

規格

  1. EN45545: 鉄道車両の耐火性能 - 鉄道用途
  2.  EN61984: コネクタ - 安全性要件および試験 
  3. EN 50467: 電気コネクタ - 要件および試験 - 鉄道用途
  4. IEC 60512: 電子機器用コネクタ - 試験および測定
  5. IEC 60664-1: 低圧系統内機器の絶縁協調システム
    (第 1 部)
  6. EN 61373: 鉄道車両用品 - 衝撃および振動試験 -
    鉄道用途: 鉄道車両の耐火性能 - 鉄道用途

用途

鉄道車両
1. トラクション コンバータ
2. 配電
3. 車両間のジャンパ

特長

  1. 安全規制に適合
  2. 信頼性の高い電気接続
  3. 高い柔軟性、インタフェースのカスタマイズが可能
  4. モジュラ インサートの容易なアセンブリで時間を節約
  5. モジュラ設計のシステムにより取り付けコストを削減

HX-SCE 難燃性スリーブ

薄肉、ハロゲンフリー、低発煙性、低毒性の放射線架橋ポリオレフィン熱収縮チューブ。火災の危険性を制限する必要がある場合に適しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 角形コネクタのインサートのタイプ  コネクタ用インサート, コンタクト インサート, ブランク インサート, 空気圧インサート

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • 極数  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 20, 24, 25, 32, 48, 0

電気的特性

  • 電源回路電圧 (V) 50, 160, 250, 400, 500, 690, 830, 1000

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

  • 一次製品の材料  PBT, PC

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット, タブ, ピン, リセプタクル

  • 極構成  1, 12, 17, 2, 20, 25, 3, 32, 4, 5, 6, 8, 9

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1, 1.2, 2.2, 5, 10, 16, 40, 70, 100, 200

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  スプリング端子, 圧着端子, 圧縮

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 2, 3.2, 5.2, 6.5, 8.1, 8.42

  • ピッチ (in) .079, .126, .205, .256, .319, .331

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 26 – 14, 14 – 20, 18 – 10, 30 – 22, 28 – 20, 26 – 12, 15 – 10

  • ワイヤ サイズ (mm²) .14 – 4, .05 – .35, .5 – 2.5

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125, -40 – 70

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 158, -40 – 257

動作/用途

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box

  • パッケージ数量  6, 12, 36, 72, 500

参照番号

  • TE用番号 CAT-H3399-H648

関連資料

データ シート/カタログ ページ